您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於緊湊型控制器的 ME-IO 外殼系統

2025.02.20
適用於緊湊型控制器的 ME-IO 外殼系統

ME-IO Slim 是菲尼克斯電氣的高效率外殼解決方案,適用於需要密封正面連接技術的緊湊型控制器。模組寬度僅 12 mm,可實現節省空間的系統設計。

選擇主站後,IO 模組可以按照任意順序輕鬆連接在一起。外殼可以輕鬆地垂直推到 DIN 導軌上。18 位正面連接器,針距尺寸為 5 mm,直接連接到 PCB。連接器列印有標記,可以輕鬆辨別接線位數。採用直插式連接技術,安裝非常簡便。如果 RJ45 和 USB 連接不足以滿足您的應用,可透過翻蓋整合額外的連接技術。藉此,您可以靈活地滿足各類應用的特定要求。因此,ME-IO Slim 以其簡單的結構和預先定義的模組排列,成為價格敏感型 IO 應用的合適外殼系列。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部