您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於危險區域的 SIL 3 等級功能安全解決方案

2025.06.24
PSRmodular XC 在過程工業中的應用

菲尼克斯電氣 PSRmodular XC 產品系列可配置式安全模組 已通過爆炸危險區域使用認證, 此認證再次大幅拓展產品應用範圍。

PSRmodular XC 產品系列專為嚴苛環境條件設計, 透過簡易配置即可實現 SIL 3 / PL e 等級安全相關應用。該系列模組具備 70°C 擴展工作溫度範圍及 PCB 保護層強化防腐蝕特性。現在更通過 Zone 2 (ATEX) 與 Class I Zone 2 (HAZLOC) T4 溫度等級爆炸危險區域認證。XC 產品組合共包含五個模組,特別適用於製程與工藝技術應用領域。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部