您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

剝線機實現高效導線預處理

2024.04.22
使用 E.Fox S 10 剝線機剝除導線絕緣皮

藉由菲尼克斯電氣新推出的 E.Fox S 10 剝線機,您可輕鬆、高效地剝除導線絕緣皮,且品質始終如一。此款剝線機採用特殊的 V 型刀片,可處理的導線橫截面範圍為 0.08 至 10 mm²。如果再搭配選配的平刀,則可處理寬度達 7.6 mm 的扁平電纜。

此款剝線機配有 5 吋觸控螢幕,操作直覺便利。觸控螢幕略微傾斜,方便使用者在坐著或站著查看和操作設備。使用者介面上有多種圖符,並且會顯示剝線參數,所有操作清晰、簡潔。該剝線機的週期時間僅為 0.3 s,可透過電力驅動進行參數調整,從而快速完成剝線且重複精度高。使用者可將重複的剝線參數儲存在收藏夾中,收藏夾數量最多為 100 個。這些收藏夾可與條碼連結,並透過手持掃描儀進行存取。剝線機設有帶照明裝置的開放式插入區域,以便從正面和頂部迅速、精確地插入導線。如將剝線機整合到操作員輔助系統 clipx WIRE assist 中,則可進一步提高效率,在軟體的協助下,還能減少操作失誤。操作人員經由乙太網路介面透過操作員輔助軟體 clipx WIRE assist 控制該剝線機,橫截面、剝線長度和剝除長度等剝線參數則直接從專案傳送至 E.Fox S 10。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部