您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

適用於 BC 17,8 電子元件外殼的直插式 PCB 接線端子

2025.01.21
適用於 BC 17,8 的直插式 PCB 接線端子

菲尼克斯電氣豐富了適用於 BC 系列電子元件外殼的連接類型。首次推出了適用於 BC 17,8 (1 HP) 的 FKDSO 1,5 和 FKDSO 2,5 系列直插式 PCB 接線端子。

藉由 FKDSO 1,5 和 FKDSO 2,5 系列 PCB 端子,使用者可以在樓宇自動化中實施適應未來的應用,每個模組多達 16 個接線位。彼此搭配的外殼和連接系統可節省設備開發人員的設計整合時間。針距為 3.5 mm (FKDSO 1,5) 和 5 mm (FKDSO 2,5) 的 PCB 接線端子設計用於最高 22 A 的電流。提供三位和四位端子,可輕鬆組合在一個上部殼體中。組合式端子與 PCB 垂直安裝,易於連接安裝在 DIN 導軌上的設備。採用直插式連接技術,接線便捷,無需工具。配備顏色不同的按鈕,操作簡單、安全。設定了直插式連接的接觸力,確保接觸長期穩定、抗振。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部