XTTB 2,5-QUATTRO BU - Två-våningsplint
1677917

Två-våningsplint, märkspänning: 500 V, Termisk kontinuerlig ström Ith: 20 A, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar