XTVMEA 6 - Ställverksplint
1446173

Ställverksplint, märkspänning: 800 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Genomgångsplint med samma kontur finns tillgänglig
Enkel hantering
Översikt
Överskådligt tack vare kopplingssymboler
Kompakt konstruktion
Sex funktionsschakt
Omfattande tillbehör som kan användas flexibelt
Säker montering i ändpositionerna