CSA
Godkännande-ID: 13631EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Flerledaranslutning | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Flerledaranslutning | 300 V | 30 A | 24 - 12 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 5 A | 24 - 12 |