UTMED 6-PE - Skyddsledarplint
3047442
E-nummer: 2910914

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Genomgångsplint med samma kontur finns tillgänglig
Överskådligt tack vare kopplingssymboler
Enkel hantering
Översikt
Sex funktionsschakt
Kompakt konstruktion
Omfattande tillbehör som kan användas flexibelt
Säker montering i ändpositionerna