De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Crimpkontakt, serie: HC-M-03, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 4 mm, anslutningsarea: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , material kontakt: Cu-legering