De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 10+2+PE, storlek: B24, effektkontakter: 10, signalkontakter: 2, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Push-in-anslutning, 690 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt