CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt
1663242

Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 4 mm, märkström: 40 A, anslutningsarea: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , material kontakt: Cu-legering

Produktdetaljer









Kompatibla produkter