De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kåpa DCC06, för tvärbygel, material: PA 6, kabelutgångar: 1, rak, 1x M32, höjd: 139,9 mm, kabelförskruvning: med, Energiförsörjning i datacenter, med extra kraftig dragavlastning