HC-M-08-GBIT-CT-F-SH
-
Kontaktinsatsmodul
1353610
Kontaktinsatsmodul, poltal: 8, Hona, Crimpanslutning, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, användning: Data, utan crimpkontakter, Skärmöverföring till modulram
Produktdetaljer
| Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
| Montageanvisning | Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre |
| Serie | HC-M-08-GBIT |
| Användning | Data |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Anslutning | 8 |
| Kontaktnumrering | 1 - 8 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Antal platser | 1 |
| Kontakttyp | vinklad |
| Skärmad | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 28 ... 20 |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 4,2 mm |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 26,35 mm |
| Höjd | 40,3 mm |
| Längd | 13,9 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Kontaktdiameter | 1 mm |
| Märkspänning (III/3) | 48 V |
| Dimensionerad stötspänning | 0,8 kV |
| Märkström | 5 A |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PC |
| Normer / föreskrifter | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
| Artikelnr | 1353610 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7ACE |
| Produktnyckel | AF7ACE |
| GTIN | 4063151935795 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 51,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-CST-MOD - Kodelement 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB-crimpkontakt 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB-crimpkontakt 1418787
-
VS-94F/... - Bussystem-kabel 1416457
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbärram 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbärram 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbärram 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbärram 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbärram 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbärram 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbärram 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbärram 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-M-SH - Kontaktinsatsmodul 1353603
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimptång med digital display 1212510
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge