CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB-crimpkontakt
1418788

D-SUB-crimpkontakt, serie: HC-M-DSUB-C, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, märkström: 5 A, anslutningsarea: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , material kontakt: Metall

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Hög kvalitetsklass
Olika anslutningstyper för alla applikationer
Vriden kontakt