CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB-crimpkontakt
1418787

D-SUB-crimpkontakt, serie: HC-M-DSUB-C, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, märkström: 5 A, anslutningsarea: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , material kontakt: Metall

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Hög kvalitetsklass
Olika anslutningstyper för alla applikationer
Vriden kontakt