De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 35,6 mm ... 44,1 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M50 x 1,5, färg: silverfärgad