De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Crimpkontakt, serie: HC-M-...-70, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 9,5 mm, anslutningsarea: 16 mm2 ... 16 mm2, AWG 6...6 , material kontakt: Cu-legering