Jackbara industridon
HC-STA-B06-DC-PL - Skyddslock
HC-STA-B06-DC-PL
-
Skyddslock
1421100
Skyddslock, konstruktion: B6
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Skyddslock
Kapslingstyp
Skyddslock
Konstruktion
B6
Packning tillgänglig
nej
Mått
Måttskiss
Bredd
46,4 mm
Höjd
22,1 mm
Längd
62,5 mm
Materialuppgifter
Färg
transparent
Material Skyddslock
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
HB
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass
IP20
Drifttemperatur
0 °C ... 20 °C
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1421100
Antal/förp.
5 Styck
Minsta beställningsantal
5 Styck
Försäljningskod
AF7AZC
Produktnyckel
AF7AZC
GTIN
4055626251806
Vikt per styck (inklusive förpackning)
6,926 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
6 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkännanden
DNV
Godkännande-ID: TAE000037S
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Sökte ofta
Adapterplattor
Modulära kontaktinsatser
Crimpkontakter
Modulära push-in-kontaktinsatser
Produkthjälp