PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG
-
Komponentradplint
3210271
Komponentradplint, med integrerad diod 1N4007, märkspänning: 800 V, märkström: 0,5 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange
Produktdetaljer
| Allmänt | Den maximala strömmen bestäms av dioden. Inbyggd: Diod 1N 4007, spärrspänning: 1300 V, kontinuerlig gränsström: 0,5 A. |
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
| Antal anslutningar per plan | 4 |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Håltolk | A3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel ultraljudstätad | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] ultraljudstätad | 22 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Märkström | 0,5 A |
| Belastningsström maximal | 0,5 A (vid 4 mm² ledararea styv) |
| Märkspänning | 800 V |
| 1. Plan Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Bredd | 5,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 72 mm |
| Djup | 35,3 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 36,8 mm |
| Djup på NS 35/15 | 44,3 mm |
| Färg | orange (RAL 2003) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3210271 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE2272 |
| Produktnyckel | BE2272 |
| GTIN | 4046356913805 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,711 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,711 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e07b4b9-eb66-4077-993e-7b7268bc3864 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-5 - Jackbar brygga 3030161
-
FBS 3-5 - Jackbar brygga 3030174
-
FBS 4-5 - Jackbar brygga 3030187
-
FBS 5-5 - Jackbar brygga 3030190
-
FBS 10-5 - Jackbar brygga 3030213
-
FBS 20-5 - Jackbar brygga 3030226
-
FBS 50-5 - Jackbar brygga 3038930
-
FBSR 2-5 - Jackbar brygga 3033702
-
FBSR 3-5 - Jackbar brygga 3001591
-
FBSR 4-5 - Jackbar brygga 3001592
-
FBSR 5-5 - Jackbar brygga 3001593
-
FBSR 10-5 - Jackbar brygga 3033710
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jackbar brygga 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jackbar brygga 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jackbar brygga 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jackbar brygga 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jackbar brygga 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jackbar brygga 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduceringsbrygga 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduceringsbrygga 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030900
-
ATP-ST QUATTRO - Ändbricka 3030815
-
D-ST 2,5-QUATTRO - Ändbricka 3030514
-
DS-ST 2,5 - Täckbricka 3036602
-
STP 5-2-ZB - Skylthållare 3037643
-
GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Märkskylt för plintgrupper 0809298
-
D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - Ändbricka 3030513
-
CEC 2,5 - Blindplugg 3062757
-
WS PT 2,5 - Varningsskylt 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Varningsskylt 1029037
-
D-ST 2,5-QUATTRO GN - Ändbricka 3032059
-
D-ST 2,5-QUATTRO OG - Ändbricka 3037737
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolerstopphylsa 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolerstopphylsa 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolerstopphylsa 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Mätadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Mätadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Mätadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Mätadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Mätadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Mätadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Mätadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Mätadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Mätadapter 3035983
-
PS-5 - Testpropp 3030983
-
DP PS-5 - Distansplatta 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Testpropp 3038723
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Crimptång 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Crimptång 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Crimptång 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Crimptång 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Crimptång 1212043
-
CRIMPFOX-M - Crimptång 1212072
Fördelar
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge