XT 2,5-TWIN-MT BU - Knivfrånskiljarplint
1462721

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Maximal användarvänlighet tack vare den lätta och verktygsfria Push-X-tekniken
Snabb installation av alla ledartyper med och utan trådändhylsa
Bekväm separering av kretsar tack vare den implementerade knivfrånskiljningen
Öppna plintkammare garanterar snabb kabeldragning på plats
Tydlig identifiering av ledaranslutningen
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning