Multiband-rundstrålantenn med skydd mot skadegörelse, frekvensband 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, gain: 6 dBi/8 dBi/8 dBi, kapslingsklass: IP68, slagtålighet: IK08, beständig mot rengöringsmedel, stöt- och vibrationstålig, anslutning: N (hona)
Industrial Wireless: från IWLAN via Wireless IO till LoRaWAN
Industrial Wireless gör det möjligt att upprätta säkra och tillförlitliga trådlösa anslutningar för tillämpningar inom industrin. Använd IWLAN eller Bluetooth, beroende på vad som krävs, för kommunikation i realtid, NearFi för tillämpningar i närfältområdet eller LoRaWAN och Trusted Wireless för stora avstånd. Våra trådlösa lösningar omfattar accesspunkter, klienter samt passande antenner och kablar.
Radioline - 868-MHz radiotransceiver med RS-232/485-gränssnitt, expander med I/O-moduler, RSMA antennanslutning (hona), punkt-till-punkt, stjärna och mesh nät till 99 Stationer, intervall upp till 20 km (siktlinje), används i Europa
Antennkabel för skåpsgenomföringen, ytterdiameter: 3,2 mm, innerledare: flexibel, dämpning: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, anslutning: N (female) -> RSMA (male), kabellängd: 0,5 m
Bluetooth/trådlös Ethernet-modul, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, intern antenn, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, M12-antenn, WEB, AT-kommandon och Mode-Button
Kombinerad trådlös Ethernet-modul med Bluetooth och WLAN, utbytbar bifogad Omni-antenn, WLAN: AP och Client, 2,4 och 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN upp till 7 förbindelser, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-anslutning, WEB, AT-kommandon och Mode-Button
SMS-relä och larmmodul, Europa-version, övervaka digitala värden via mobilnätet, koppla reläutgångar på avstånd, kommunikation via SMS eller mobiltelefonnät (e-post, app), försörjningsspänning 93 V ... 250 V AC
Radioline - I/O-expansionsmodul, 4 analoga strömingångar (0/4 mA ... 20 mA)
NearFi-base, kontaktlös energi- och realtids-Ethernet-kopplare, 50 W (US), 100 MBit/s, räckvidd ≤10 mm, M12-push-pull, IP65, kan kombineras med NEARFI 2200 R. Tillval: 100 W (US) i kombination med NEARFI 200 eller 2 x 50 W (US+UA) i kombination med NEARFI 300
NearFi-remote, kontaktlös energikopplare, 50 W (US), räckvidd ≤10 mm, M12-push-pull, IP65, kan kombineras med NEARFI 200 B. Tillval: 100 W (US) i kombination med NEARFI 2200/200 eller 2 x 50 W (US+UA) med NEARFI 300
WLAN-klient, mjuk accesspunkt, Wi-Fi 6, för USA och Kanada, med 2 externa antennanslutningar, IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (Client Mode), anslutningsdata: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST-API
Trådlös teknik som passar din tillämpning
Olika typer av trådlös teknik har beprövats i praktiken och fungerar för olika användningsområden. Phoenix Contact erbjuder industrikompatibla trådlösa lösningar som är skräddarsydda efter dina behov.
- NearFi____ För kontaktfri överföring av kraft och Ethernet-data i realtid i närfältsområdet
- WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet – för effektiva och industrianpassade Ethernet-nätverk
- Bluetooth: Wireless Ethernet och Wireless I/O för överföring av styrdata i fabriksautomation
- Trusted Wireless: Wireless I/O och Wireless Serial – för signal- och dataöverföring i vidsträckta anläggningar
- LoRaWAN: Low Power Wide Area Network för energieffektiv överföring av data över långa avstånd
Nya produkter
Energi- och dataöverföring i närfältsområdet
Kontaktlös överföring av energi och data via en luftspalt möjliggör inte bara slitage- och underhållsfria anslutningar, utan även överföring genom glasväggar eller andra icke ledande medier.
Detta ger ett brett användningsområde, t.ex. där det är ont om plats och rörelseutrymme eller på ställen som är utsatta för vibrationer, damm, smuts, rotation och många kopplingar.
NearFi-kopplare för kontaktlös energi- och dataöverföring
NearFi-kopplare för kontaktlös överföring av energi och Ethernet i realtid
NearFi-kopplare kan överföra energi (upp till 100 W) och Ethernet-data i realtid (100 MBit/s, fullduplex) via en luftspalt på några centimeter. I princip behövs det alltid två enheter för överföring: en bas- och en mottagarenhet. Kopplarna behöver inte konfigureras och är lika lätta att använda som en kontakt.
- Universell – protokolloberoende och latensfri Ethernet-realtidskommunikation
- Synlig – väl synlig diagnostik överallt tack vare LED-ring på kapslingen
- Robust – IP65-kapsling med M12 push-pull-snabbanslutningsteknik för snabb och enkel användning i krävande miljöer
IO-Link-kopplare för kontaktlös IO-Link-överföring
IO-Link-kopplare för kontaktlös IO-Link-överföring
Med IO-Link-kopplare överförs energi (18 W) och IO-Link-data via en luftspalt på upp till 7 mm. Enheterna fungerar enkelt via Plug-and-Play. Basenhet och mottagarenheter parkopplas automatiskt.
- Universalfunktion – förutom energi kan även IO-Link-data eller två digitala signaler överföras
- Robust – IP68-kapsling i rostfritt stål med M12-anslutningar för användning i tuffa miljöer
- Kompakt – M30-utförande för platsbesparande installation
IWLAN – Industrial Wireless LAN
Industrial Wireless LAN, förkortat industriellt WLAN eller IWLAN, möjliggör enkel anslutning till PROFINET-, EtherNet/IP™- eller Modbus/TCP-nätverk och betecknas ofta Wireless Ethernet. IWLAN utmärker sig genom att det kan byggas upp vidsträckta nätverk med många enheter. En av de främsta styrkorna är roaming som gör att enheterna i ett vidsträckt WLAN-nätverk kan röra sig fritt och deras trådlösa anslutning ansluts automatiskt till den accesspunkt som har den bästa trådlösa signalen.
IWLAN är därmed perfekt för användning i t.ex. förarlösa transportsystem (FTS) och skyttelsystem i lagerbyggnader, elektriska hängbanor, eller manövrering av maskiner och anläggningar via surfplatta och smartmobil. PROFIsafe används även för att trådlöst styra säkerhetsrelevanta applikationer. Phoenix Contact erbjuder olika IWLAN-produkter för alla typer av användning.
Trådlösa WLAN-moduler för industrin
WLAN 1000 och 2000 – WLAN-lösningen för industrin
De robusta trådlösa modulerna WLAN 1000 (klient) och 2000 (accesspunkt) har utvecklats speciellt för industrins krav. Välj rätt utförande: WLAN 1100 och WLAN 2100 kombinerar antenner och trådlös modul i en och samma enhet. Den trådlösa modulen monteras enkelt med enhålsmontering på maskiner eller på automatiserade transportsystem (AGV). De trådlösa modulerna WLAN 1000 och WLAN 2000 har en kompakt IP20-kapsling med externa antennanslutningar. De har tagits fram för tillämpningar som kräver stor flexibilitet vid val och placering av antennerna. Följande gäller för båda utföranden:
- Hög säkerhet med två virtuella accesspunkter och IP-filter
- Uppdaterad med varianter för Wi-Fi 6
- Bästa mottagningen och hög tillförlitlighet tack vare trådlös MIMO-teknik
- Snabb och tillförlitlig roaming
- Konfiguration via webb, SNMP, REST-API eller CLI
- WLAN-Mesh för automationsnätverk (endast för 2000- och 2100-varianterna)
Industrial Bluetooth
Bluetooth är mest bekant i mobilnät- och datorsammanhang, men har även etablerat sig som en kommunikationslösning inom maskin- och anläggningsbyggnation. Tekniken är extremt störningstålig i frekvensbandet och möjliggör tillförlitlig parallell drift med andra Bluetooth- och WLAN-applikationer. Därigenom kan mycket tillförlitliga trådlösa förbindelser upprättas, vilket är en förutsättning för bl.a. säkerhetskommunikation (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Bluetooth lämpar sig särskilt väl för små, statiska trådlösa nätverk med få enheter (punkt-till-punkt-användning eller små nätverk med max sju enheter). Sammanfattningsvis är Bluetooth utmärkt lämpat för överföring av Ethernet- och PROFINET-data eller I/O-signaler till rörliga eller roterande maskindelar.
Robust trådlös Ethernet-brygga EPA
Bluetooth EPA – Ethernet och PROFINET via Bluetooth
Ethernet-portadaptern EPA 2 ansluter Ethernet-kompatibla automationsmoduler trådlöst till styrsystemsnätverket via Bluetooth – inklusive Safety. EPA 2 förenar en säker trådlös modul med en integrerad antenn i en kompakt och robust IP65-industrikapsling för att enkelt kunna integreras i din applikation.
- Transparent integrering i industriella Ethernet-styrsystemsnätverk som PROFINET
- Enkel konfiguration med MODE-knapp
- Lämplig för säkerhetskommunikation som PROFIsafe och SafetyBridge
- Low Emission Mode, för låga störemissioner vid upprättande av förbindelser
- Black Channel Listing möjliggör konfigurering av upp till tre WLAN-kanaler, vars frekvensområden inte används av EPA-modulen.
Med Wireless MUX överförs I/O-signaler tillförlitligt till svårtillgängliga eller roterande stationer
Trådlös multiplexer – överför I/O-signaler med Bluetooth
Wireless MUX kan användas när man vill överföra I/O-signaler trådlöst. Systemet kan hantera 16 digitala och 2 analoga signaler i båda riktningarna. Det innebär att systemet kan ersätta en signalkabel med 40 ledare.
- Enkel idrifttagning som inte kräver någon konfiguration eller inställning
- Många kanaler i kompakt kapsling
- Snabb förbindelse och signalöverföring
- Räckvidd upp till 200 m med rundstrålande antenn, upp till 400 m med riktad antenn vid fri sikt
- Den senaste Bluetooth 4.0-tekniken
Trusted Wireless 2.0
Phoenix Contact har själva utvecklat den trådlösa tekniken Trusted Wireless 2.0 speciellt för industriell användning. Den lämpar sig särskilt väl för trådlös vidarebefordran av givar- och ställdonsinformation, samt för överföring av små till medelstora datamängder i vidsträckta anläggningar. Vid fri sikt kan anslutning mellan två radioenheter ske på på flera hundra meters till flera kilometers avstånd.
Trusted Wireless 2.0 länkar samman WirelessHART, som är den speciella tekniken för sensornätverk, och höghastighetstekniken Wireless LAN. Tekniken används i Phoenix Contacts industriella trådlösa system Radioline.
Radioline är en trådlös modul som passar perfekt för stora anläggningar
Trådlöst Radioline-system för I/O-signaler och seriedata
Radioline är rätt trådlöst system för vidsträckta anläggningar. Det räcker att vrida på hjulet för att smidigt tilldela in- och utgångarna – ingen programmering behövs. Med den trådlösa Trusted Wireless-tekniken är Radioline det bästa valet för tillförlitlig användning i industrin.
- Hög tillförlitlighet tack vare Trusted Wireless-teknik
- Frekvensband som stöds: 868 MHz, 900 MHz och 2,4 GHz
- Räckvidd på upp till 32 km tack vare inställbara datahastigheter
- Flexibel nätverksstruktur: Radioline stöder både punkt-till-punkt-förbindelser och komplexa meshnätverk med upp till 250 enheter
- Spara enheter: Med det integrerade RS-232/485-gränssnittet krävs endast en enhet för att överföra I/O-signaler eller seriedata
- Utbyggbart med upp till 32 I/O-moduler med DIN-skene busskontakt och Hot-Swap-kompatibel
Kopplingsutrustning för installation utomhus
Radioline-utomhusboxen kan installeras direkt utomhus för snabb och enkel trådlös överföring av I/O-signaler eller seriedata. Välj trådlösa moduler (868, 900 eller 2400 MHz) samt typ av och antal I/O-expansionsmoduler direkt vid beställningen.
- Perfekt lämpad för installation utomhus tack vare robust, stänkskyddad och UV-beständig IP66-kapsling som klarar temperaturer mellan -25 och +55 °C
- Komplett fördragen kopplingsbox med integrerat nätaggregat, överspänningsskydd, utvald trådlös modul och I/O-expansionsmoduler för intuitiv idrifttagning och förenklad konfiguration
Gateway för att sätta upp och utöka ett LoRaWAN-nätverk
LoRaWAN-gateway – grunden för platsoberoende kommunikation i LoRaWAN-nätverket
Vår öppna LoRaWAN-gateway finns att tillgå om du vill expandera eller bygga upp ditt privata LoRaWAN-nätverk. Gateway:en arbetar med ett internt 4G/LTE-modem, men kan också anslutas till Internet via Ethernet. LoRaWAN-gateway:en är baserad på en standardiserad stack och fungerar som en transparent medieomvandlare mellan LoRaWAN-servern och terminalenheten. Informationen från flera hundra till tusentals enheter överförs av gateway, beroende på belastningen i radionätet.
- För att konfigurera och utöka ett LoRaWAN-nätverk
- Fri parameterinställning för åtkomst till LoRaWAN-servrar
- Skyddad data tack vare krypterad och säker överföring
- Strömförsörjning via Ethernet PoE+
- Internt 4G/Long-Term-Evolution-modem
- Utomhuskompatibel tack vare den höga kapslingsklassen IP67
LoRaWAN-styrenheter för intelligent belysningsstyrning
LoRaWAN-styrenheter – intelligent och trådlöst nätverk av armaturer
Phoenix Contact erbjuder LoRaWAN-styrenheter (LCU) för hantering och styrning av armaturer och LED-drivrutiner. Portföljen sträcker sig från enheter med socklar för enkel anslutning till Zhaga- och NEMA-lamphuvuden, till universella styrenheter som du kan använda till att integrera dina befintliga lampor i ett LoRaWAN-nätverk. De inbyggda enheterna på det klassiska kopplingsskåpet för belysning ersätter timern eller rundstyrningsmottagaren och styr därmed hela gator.
Portföljen erbjuder som tillval möjligheten att styra moderna LED-drivrutiner via det vanliga DALI-kommunikationsprotokollet. Det innebär att du kan använda styrenheterna på flera LED-drivrutiner oberoende av tillverkare.
- Förbättrad energieffektivitet med behovsbaserad belysning
- Ljuspunkterna är alltid synliga tack vare fjärrparametrisering och -diagnostik
- Dubbelriktad, krypterad kommunikation till armaturen
- Kompatibel med vanliga gränssnittsstandarder som ZHAGA och NEMA
- Eftermontering av befintlig belysningsinfrastruktur genom att enkelt utöka styrtekniken
LoRaWAN-baserad lösning för gatubelysning
Utforma en framtidssäkrad belysningsstruktur
Vill du sammanföra enskilda ljuspunkter i ett LoRaWAN-nätverk och kombinera dem med andra smart stad-applikationer? Använd våra LoRaWAN-komponenter för att integrera lamporna i ett intelligent ljushanteringssystem.
Tillsammans med dig utvecklar vi en framtidssäker lösning, skräddarsydd för din speciella användning, baserad på öppna gränssnitt och IoT-system.
Med rätt antennteknik har du alltid mottagning
Antenner och tillbehör
Alltid med mottagning: Phoenix Contact har en bred portfölj av rundstrålande antenner för applikationer med fri rörlighet och riktantenner för att täcka in stora avstånd. För trådlösa enheter som alltid rör sig längs en definierad sträcka, t.ex. elektriska hängbanor, finns även läckande vågledare. Portföljen kompletteras med passande kabeldragningsteknik, monteringstillbehör som ledningar, överspänningsskydd och kontakter.
Prestandan hos trådlösa anläggningar påverkas i hög grad av antennsystemet. Det du behöver tänka på vid val och installation av trådlösa anläggningar hittar du i vårt informationsblad "10 antennregler".
Vi hjälper dig att planera effektiva, felsäkra trådlösa system
Professionell planering av trådlösa nätverk
God planering är en viktig förutsättning för ett tillförlitligt trådlöst nätverk med höga prestanda. Vi hjälper dig att planera, konfigurera och ta ditt trådlösa nätverk i drift, och vi finns till hands för underhåll och support i händelse av fel. Vill du se till att du och dina medarbetare är rustade för trådlös teknik? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar med praktiska moment.
Professionell fältanalys för planering av mobilnät
För att förenkla planeringen av trådlösa nätverk baserat på det trådlösa systemet Radioline, erbjuder Phoenix Contact gratis simulering av trådlösa nätverk med upp till tio stationer. Ge oss koordinaterna för de stationer som ska anslutas så testar vi genomförbarheten med programvara för planering av trådlösa nätverk eller med radiolänktester på plats. Med hjälp av simulering kan du avgöra om en trådlös anslutning fungerar eller måste testas. Simuleringen tar hänsyn till höjddata, signal- och ytegenskaper. Du får en utförlig testrapport och en stycklista med alla komponenter som behövs.