NEARFI 200 R - Induktiva kopplare
1433046

NearFi-remote, kontaktlös energikopplare, 50 W (US), räckvidd ≤10 mm, M12-push-pull, IP65, kan kombineras med NEARFI 200 B. Tillval: 100 W (US) i kombination med NEARFI 2200/200 eller 2 x 50 W (US+UA) med NEARFI 300

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kontaktlös – utan slitage eller underhåll
Hög monteringsfrihet genom flexibla tillnärmningsalternativ
Plug-and-Play – lika enkelt som en kontakt
Kapslingsklass IP65
Anslutning med M12-kontakter med Push-Pull-snabbanslutning eller skruvanslutning

Ofta ställda frågor


När ska jag använda de A-kodade enhetsvarianterna (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

De A-kodade enhetsvarianterna används som ersättare i befintliga system och applikationer. De A-kodade enheterna är inte kompatibla med de L-kodade enheterna (NEARFI 2xxx).


När ska jag använda de L-kodade enhetsvarianterna (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Använd de L-kodade enhetsvarianterna för nya projekt. De L-kodade enheterna möjliggör en fördubbling av räckvidden för dataöverföring, en fördubbling av effekten genom parallellkoppling och andra funktioner. De L-kodade enheterna är inte kompatibla med de A-kodade enheterna.


Uppfyller enheterna kraven på cybersäkerhet i direktivet om radioutrustning (RED)?

Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka res... Visa mer

Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka resurser. Därför gäller inte detta krav för enheterna.
Artikel 3.3, e: Ej tillämplig på enheterna, eftersom inga personuppgifter behandlas och slutanvändarnas integritet inte påverkas
Artikel 3.3, f: Ej tillämplig eftersom enheterna inte används för finansiella transaktioner

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar