Axioline E-apparaten är avsedd att användas i ett PROFINET-nätverk. Den används för registrering och utmatning av digitala signaler. Enheten är avsedd för användning utan styrskåp under krävande industriella omgivningsförhållanden.
AXL E PN DI8 DO8 EF M12 6M-L
-
Digital modul
1300921
Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, PROFINET, M12-kontakt, D-kodad, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, 2 A, anslutningsteknik: 3-ledare, kapslingsklass: IP65/IP67/IP69
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 212 mm |
| Djup | 30,2 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Kåpans material | Förzinkad gjutgodslegering |
| PROFINET | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, D-kodad |
| Information om anslutningsmetod | Push-Pull-snabbanslutning enligt IEC 61076-2-010 eller skruvanslutning enligt IEC 61076-2-101 |
| Poltal | 4 |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s (med Autonegotiation) |
| Systemspecifikt protokoll | PROFINET protokoll LLDP |
| PROFINET protokoll MRP klient | |
| PROFINET protokoll DCP | |
| PROFINET protokoll DCE/RPC | |
| Stödda protokoll | HTTP |
| SNMP v1 | |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-enhet |
| Uppdateringshastighet | 1 ms |
| Conformance Class | C (IRT switch) |
| Stödd funktion | FSU < 600 ms |
| I&M-funktioner | |
| Device ID | 0181hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 och 3 |
| Antal ingångar | 8 |
| Kabellängd | max. 30 m (till sensorn) |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
| Information om anslutningsmetod | Push-Pull-snabbanslutning enligt IEC 61076-2-010 eller skruvanslutning enligt IEC 61076-2-101 |
| Anslutningsteknik | 4-ledare |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | typ. 2,5 mA |
| Givarström per kanal | max. 2 A (från US) |
| Givarsummaström | max. 2 A (per enhet) |
| Ingångsfiltertid | 3000 µs |
| 1000 µs (Default) | |
| < 100 µs (Inaktiverat filter) | |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; ja |
| Kortslutningsskydd; ja | |
| Överlastskydd; ja | |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
| Information om anslutningsmetod | Push-Pull-snabbanslutning enligt IEC 61076-2-010 eller skruvanslutning enligt IEC 61076-2-101 |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Antal utgångar | 8 |
| Skyddskoppling | Överlastskydd; ja |
| Kortslutningsskydd; ja | |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | -2 V ... -1 V |
| Utgångsström | 2 A (per utgång) |
| Nominell utspänning | 24 V DC (från UA) |
| Utgångsspänningsområde | Min. UA - 1 V ... max. UA |
| Belastning min | 10 kΩ |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 1 V |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 300 µA |
| Induktiv nominell last | 48 VA (1,2 H, 12 Ω, vid märkspänning, användningskategori DC-13) |
| Resistiv nominell last | 48 W (12 Ω, vid märkspänning) |
| kopplingsfrekvens | max. 1 per sekund (vid induktiv märklast) |
| Backspänningstålig mot korta impulser | Nej |
| Förhållande vid överbelastning | Avstängning med automatisk återstart |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Signalfördröjning | max. 100 µs (vid tillkopplingen) |
| max. 100 µs (Vid frånkoppling, vid minst 50 mA lastström) | |
| Överströmsbegränsning | min. 2,2 A |
| Utgångsström vid jordbrott i avstängd tillstånd | < 1 mA |
| Produktfamilj | Axioline E |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Försörjning: Givare | |
| Benämning | Försörjning av logik och ställdon (US) |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, L-kodad |
| Information om anslutningsmetod | Skruvanslutning enligt IEC 61076-2-111 |
| Poltal | 5 |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | typ. 65 mA |
| max. 16 A | |
| Säkring | max. 16 A |
| Försörjning: Ställdon | |
| Benämning | Försörjning av ställdon (UA) |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, L-kodad |
| Information om anslutningsmetod | Skruvanslutning enligt IEC 61076-2-111 |
| Poltal | 5 |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (Märkspänning) |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | typ. 50 mA |
| max. 16 A | |
| Säkring | max. 16 A |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (logik- och givarförsörjning US)/funktionsjord | 800 V DC, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning UA)/24 V försörjning (logik- och givarförsörjning, US) | 800 V DC, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (ställdonsförsörjning UA)/funktionsjord | 800 V DC, 1 min |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Utökat, se kapitlet "Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet) | |
| Kapslingsklass | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Slagtålighetsgrad) | |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Testning (skadlig gas) | |
| Teststandard | IEC 60068-2-60:2015 metod 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfuktighet (relativ) | 75 % ±3 % |
| Provtid | 14 Dagar |
| Volymkoncentration H2S (Svavelväte) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volymkoncentration NO2 (Kvävedioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volymkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volymkoncentration SO2 (Svaveldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Saltspraydimma) | |
| Provnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Antal cykler | 4 |
| Teststeg per cykel | 2 |
| Provtid (Totalt) | 168 h |
| Teststeg (Saltdimma) | 2 h med 5 % ±0,5 % NaCl, pH-värde 6,5...7,2 vid 35 °C ±2 K |
| Teststeg (Luftfuktighet) | 166 h med 93 % ±3 % Luftfuktighet vid 40 °C ±2 K |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Skruvmontering |
| Artikelnr | 1300921 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI7NA |
| Produktnyckel | DRI7NA |
| GTIN | 4063151545635 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 652 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 617 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
UCT-EM (20X9) - Inskjutningsskylt 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fördelare 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fördelare 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fördelare 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-fördelare 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-fördelare 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Matningskontakt 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Matningskontakt 1151390
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL M - Matningskontakt 1646349
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Matningskontakt 1151368
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Strömkabel 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Strömkabel 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Strömkabel 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Strömkabel 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Strömkabel 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Strömkabel 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Nätverkskabel 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Nätverkskabel 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Nätverkskabel 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Nätverkskabel 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Nätverkskabel 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Nätverkskabel 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Nätverkskabel 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Kontakt 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Kontakt 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Kontakt 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Kontakt 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Givar-/ställdonskablage 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Givar-/ställdonskablage 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Givar-/ställdonskablage 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Givar-/ställdonskablage 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Kontakt 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Kontakt 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Kontakt 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Kontakt 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Kontakt 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Kontakt 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
Fördelar
Anslutning med M12-kontakter med Push-Pull-snabbanslutning eller skruvanslutning
Bild enligt PROFINET-specifikation V2.4 som PROFINET-device (Conformance Class C (IRT-Switch))
Stöd av PROFINET-funktionen Fast Start Up
Stöd av PROFINET-systemredundans S2
Stöd för PROFINET med min. 1 ms cykeltid
2 Ethernet-portar (med integrerad switch)
Överföringshastighet 100 Mbit/s
Kortslutnings- och överbelastningsskydd
Kapslingsklass IP65/67/69
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge