Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-P12MS-5PL-CM M - Kontakt
1438156

Kontakt, Universal, 5-polig, oskärmad, hane rak M12 Push-Pull, kodning: A, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Plast, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande Push-Lock-anslutning: koppling och frånkoppling av ledarna utan verktyg genom att öppna kontaktspakarna
Intuitiv anslutning: Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontaktspakarna
Integrerad Push-in Technology: styva och förbehandlade ledare genom att de kabeldras direkt och enkelt
Stöt- och vibrationssäker anslutning: Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och säker kontaktering
Förkorta installationstiden med Push-Pull-snabblås