UNO POWER strömförsörjningar – grundläggande funktioner
De kompakta strömförsörjningarna UNO POWER är tack vare sin höga effekttäthet den perfekta lösningen för laster upp till 150 W särskilt i kompakta kopplingsdosor. Strömförsörjning finns tillgänglig i olika effektklasser och byggbredder. Med sin höga verkningsgrad och låga tomgångsförlust får du en hög energieffektivitet.
UNO-PS/1AC/24DC/150W
-
Strömförsörjning
2904376
E-nummer:
5240161
E-nummer:
5240161
Primärswitchad UNO-strömförsörjning för montering på DIN-skena, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC/150 W
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-42308-ULEAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 123528EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0118cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827cULus Recognized
cULus Listed
cULus Listed
Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena
Mer plats i kopplingsskåpet med upp till 20 % högre effekttäthet
Maximal energieffektivitet med verkningsgrader över 90 % och genom extremt låga tomgångsförluster under 0,3 W
Utomhusinstallation genom vare temperaturområde på -25 °C ... +70 °C