De robusta strömförsörjningarna med kapslingsklass IP67 lämpar sig perfekt för decentral försörjning i fält. Den väderbeständiga pressgjutna aluminiumkapslingen skyddar enheterna från inträngande damm och vatten. Den gör att strömförsörjningarna kan garantera en hög anläggningstillgänglighet även i krävande omgivningsförhållanden. De olika apparatanslutningarna innebär en flexibilitet vid monteringen.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12
-
Strömförsörjning
1111634
E-nummer:
5240424
E-nummer:
5240424
Primärswitchad strömförsörjning TRIO POWER, M12-rundkontakt, Väggmontering, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 10 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Typ av nät | Stjärnformat nät (TN, TT, IT (PE)) |
Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
Tillkopplingsspänning | > 75 V AC |
Frånkopplingsspänning | < 70 V AC |
Spänningshållfasthet max. | ≤ 300 V AC 15 s |
Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
230 V AC | |
Typ av matningsspänning | AC |
Inkopplingsstötström | ≤ 25 A (typisk) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 0,5 A2s |
Inkopplingsströmstöt, begränsning | typ. 25 A (efter 1 ms) |
Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Överbryggningstid vid strömavbrott | > 15 ms (120 V AC) |
> 15 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | 2,8 A (100 V AC) |
1,2 A (240 V AC) | |
Nominell effektförbrukning | 285 VA |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Effektfaktor (cos phi) | > 0,93 |
Tillslagstid | < 1 s |
Ingångssäkring | 6,3 A (internt (apparatskydd)) |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Karaktäristik B, C, D, K eller jämförbart) |
Läckström mot PE | < 3,5 mA |
DC-drift | |
Ingångsmärkspänningsområde | 110 V DC ... 250 V DC |
Ingångsspänningsområde | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
Tillkopplingsspänning | ≥ 95 V DC |
Frånkopplingsspänning | < 95 V DC |
Typ av matningsspänning | DC |
Överbryggningstid vid strömavbrott | > 15 ms |
Strömförbrukning | 2,4 A (110 V DC) |
1,1 A (250 V DC) | |
Effektfaktor (cos phi) | > 93 |
Verkningsgrad | typ. 91 % (120 V AC) |
typ. 92 % (230 V AC) | |
Nominell utspänning | 24 V DC ±1 % (SELV) |
Märkutgångsström (IN) | 10 A |
Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 15 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Återmatningshållfasthet | ≤ 35 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 30 V DC |
Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Rippel | ≤ 10 mVSS |
Kortslutningssäker | ja |
Tomgångssäker | ja |
Uteffekt | 240 W |
360 W | |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 10 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
Förlusteffekt märklast maximal | < 22 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) | |
Ökningstid | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
Möjlighet till seriekoppling | ja |
Signal: DC OK | |
Kopplingsström maximal | 30 V AC/DC |
Strömbelastningsförmåga | 100 mA |
Signal relä 13/14 | |
Default | sluten |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Ingång | |
Anslutningstyp | M12-rundkontakt |
Kodning | S |
Låsningstyp | Skruvlås M12 |
Poltal | 3 |
Utgång | |
Anslutningstyp | M12-rundkontakt |
Kodning | L |
Låsningstyp | Skruvlås M12 |
Poltal | 4 |
Signal | |
Anslutningstyp | M12-rundkontakt |
Kodning | A |
Låsningstyp | M12 |
Poltal | 5 |
Signaltyper | LED |
Potentialfri signalkontakt | |
Statusindikering | 2 x LED (grön) |
Signalutgång: LED statusindikering | |
Benämning av signalering | AC OK |
Statusindikering | LED |
Färg | grön |
AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
Signalutgång: LED statusindikering | |
Benämning av signalering | DC OK |
Statusindikering | LED |
Färg | grön |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Antal faser | 1 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 3 kV AC (Typprovning ) |
1,5 kV AC (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 300000 h (60 °C) | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 61010-1) |
Artikelmått | |
Bredd | 136 mm |
Höjd | 240 mm |
Djup | 53 mm |
Borrhål | |
Diameter | 5,6 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 10 mm / 10 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 0 mm / 100 mm |
Monteringssätt | Väggmontering |
Skyddslackerad | nej |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
Kapslingsmaterial | Metall |
Kapslingens utförande | Aluminium (AlMg3) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP67 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (Derating > 60 °C: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
Användningshöjd | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimatklass | 4K26 (EN 60721-3-4) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 100 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 100 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Överspänningskategori | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
Elsäkerhet | |
Normbeteckning | Elsäkerhet |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
Skyddsklenspänning | |
Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Säker isolation | |
Normbeteckning | Säker isolation |
Standarder/föreskrifter | IEC 61558-2-16 |
Strömförsörjningsenheter för lågspänning med likströmsutgång | |
Normbeteckning | Strömförsörjningsenheter för lågspänning med likströmsutgång |
Standarder/föreskrifter | EN 61204-3 |
Säkerhetsbestämmelser för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
Normbeteckning | Säkerhetsbestämmelser för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
Gränsvärden för översvängningsströmmar | |
Normbeteckning | Gränsvärden för översvängningsströmmar |
Standarder/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
Kapslingsklasser genom kapsling (IP-kod) | |
Normbeteckning | Kapslingsklasser genom kapsling (IP-kod) |
Standarder/föreskrifter | EN/IEC 60529 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Störutsändning | Störningsutsändning enligt SS-EN 61000-6-3 (bostäder och kommersiella utrymmen) och SS-EN 61000-6-4 (industriområden) |
Immunitet | EMC-tålighet enligt EN 61000-6-1 (bostadsområde), EN 61000-6-2 (industriområde) |
Ledningsförd störemission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Övertonsströmmar | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klass A) | |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 2 GHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 2 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång | asymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Spänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spänningsbortfall | 70 % |
Antal perioder | 25 perioder |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 40 % |
Antal perioder | 10 perioder |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 0 % |
Antal perioder | 1 period |
Anmärkning | Kriterium A |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Kriterium C | Temporär försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar eller som kan återställas med användande av manöverorganen. |
Artikelnr | 1111634 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPF13 |
Produktnyckel | CMPF13 |
GTIN | 4063151031824 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 613 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 252 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nummer: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) | |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nummer: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
SCIP | ef887251-5e49-42fc-b03f-616a36ecb14e |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 42,35 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Direktinstallation vid förbrukaren i fält, sparar ledningslängd och ger mer plats i apparatskåpet
Robust, pressgjuten aluminiumkapsling ger en hög anläggningstillgänglighet vid extrema omgivningsförhållanden (temperatur, damm och vatten)
Hög stöt-, vibrations- och spänningshållfasthet
Förbättrad diagnosmöjlighet i fält med DC OK-LED
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge