UT 4-TWIN/ 1P BU - Genomgångsplint
3060270
E-nummer: 2910095

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 3, poltal: 1, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kontakter med olika kabelutgångsriktningar, på sidan eller uppåt, möjliggör en enkel och effektiv anslutning. Detta ger stor flexibilitet och lämplighet för de mest skiftande användningsområden
Skruvflänsar för säker låsning av kontakten