UT 2,5/1P
-
Genomgångsplint
3045017
E-nummer:
2910079
E-nummer:
2910079
Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
Allmänt | Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten. |
Produkttyp | Jackbar plint |
Produktfamilj | UT |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 12 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslängd | 9 mm |
Håltolk | A3 |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 24 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 2,5 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 5,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
Höjd | 49,1 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Djup på NS 35/15 | 55 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
Resultat | Godkänd i test |
Livslängd | |
Anslutningsfrekvens | 100 |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0,58g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Stöttid | 30 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 100 °C (max. drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, se deratingkurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3045017 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1141 |
Produktnyckel | BE1141 |
GTIN | 4017918975357 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7,198 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,6 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | dd746975-5666-4cee-af6b-48c1de38aa79 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-5 - Jackbar brygga 3030161
-
FBS 3-5 - Jackbar brygga 3030174
-
FBS 4-5 - Jackbar brygga 3030187
-
FBS 5-5 - Jackbar brygga 3030190
-
FBS 10-5 - Jackbar brygga 3030213
-
FBS 20-5 - Jackbar brygga 3030226
-
FBS 50-5 - Jackbar brygga 3038930
-
FBSR 2-5 - Jackbar brygga 3033702
-
FBSR 3-5 - Jackbar brygga 3001591
-
FBSR 4-5 - Jackbar brygga 3001592
-
FBSR 5-5 - Jackbar brygga 3001593
-
FBSR 10-5 - Jackbar brygga 3033710
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jackbar brygga 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jackbar brygga 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jackbar brygga 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jackbar brygga 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jackbar brygga 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jackbar brygga 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047251
-
D-UT 2,5/1P - Ändbricka 3047154
-
ATP-UT - Ändbricka 3047167
-
PC - Kodstjärna 3040588
-
P-CO 2-5 R47K - Komponenthållarpropp 3032447
-
LPO 2,5/E - Lastkontakt 3270516
-
LPO 2,5 - Lastkontakt 3270517
-
LPS-5/E - Servicekontakt 3270520
-
LPS-5 - Servicekontakt 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper 0810588
-
GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skylthållare 3037643
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Mätadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Mätadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Mätadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Mätadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Mätadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Mätadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Mätadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Mätadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Mätadapter 3035983
-
PS-5 - Testpropp 3030983
-
DP PS-5 - Distansplatta 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Testpropp 3038723
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
SP 2,5/ 1 - Kontakt 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Kontakt 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Kontakt 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Kontakt 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Kontakt 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Kontakt 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Kontakt 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Kontakt 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Kontakt 3040339
-
SP 2,5/10 - Kontakt 3040342
-
SP 2,5/11 - Kontakt 3040355
-
SP 2,5/12 - Kontakt 3040368
-
SP 2,5/13 - Kontakt 3040371
-
SP 2,5/14 - Kontakt 3040384
-
SP 2,5/15 - Kontakt 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Kontakt 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Kontakt 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Kontakt 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Kontakt 3040180
-
SPB 2,5/11 - Kontakt 3040203
-
SPB 2,5/13 - Kontakt 3040229
-
SPB 2,5/14 - Kontakt 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Kontakt 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Kontakt 3040711
-
UPBV 2,5/ 1 - Kontakt 3045145
-
UPBV 2,5/ 2 - Kontakt 3045402
-
UPBV 2,5/ 3 - Kontakt 3045415
-
UPBV 2,5/ 4 - Kontakt 3045428
-
UPBV 2,5/ 5 - Kontakt 3045431
-
UPBV 2,5/ 6 - Kontakt 3045444
-
UPBV 2,5/ 7 - Kontakt 3045457
-
UPBV 2,5/ 8 - Kontakt 3045460
-
UPBV 2,5/ 9 - Kontakt 3045473
-
UPBV 2,5/10 - Kontakt 3045499
-
UPBV 2,5/11 - Kontakt 3045509
-
UPBV 2,5/12 - Kontakt 3045512
-
UPBV 2,5/13 - Kontakt 3045525
-
UPBV 2,5/14 - Kontakt 3045538
-
UPBV 2,5/15 - Kontakt 3045541
-
UPBV 2,5/ 1 BU - Kontakt 3045240
-
UPBV 2,5/ 1 GNYE - Kontakt 3045253
-
UPBV 2,5/ 1-L - Kontakt 3045318
-
UPBV 2,5/ 1-L BU - Kontakt 3045321
-
UPBV 2,5/ 1-L GNYE - Kontakt 3045334
-
UPBV 2,5/ 1-M - Kontakt 3045347
-
UPBV 2,5/ 1-M BU - Kontakt 3045350
-
UPBV 2,5/ 1-M GNYE - Kontakt 3045363
-
UPBV 2,5/ 1-R - Kontakt 3045376
-
UPBV 2,5/ 1-R BU - Kontakt 3045389
-
UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Kontakt 3045392
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212587
-
LP 2,5/ 1 - Kontakt 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Kontakt 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Kontakt 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Kontakt 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Kontakt 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Kontakt 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Kontakt 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Kontakt 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Kontakt 1071720
-
LP 2,5/10 - Kontakt 1071721
-
LP 2,5/11 - Kontakt 1071722
-
LP 2,5/12 - Kontakt 1071723
-
LP 2,5/13 - Kontakt 1071724
-
LP 2,5/14 - Kontakt 1071725
-
LP 2,5/15 - Kontakt 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Kontakt 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Kontakt 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Kontakt 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Kontakt 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Kontakt 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Kontakt 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Kontakt 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Kontakt 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Kontakt 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Kontakt 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Kontakt 1071737
Fördelar
Profillik och kompatibel med standard UT-plintar
Plintar som kan jackas på båda sidor finns tillgängliga
Enhetliga, beröringssäkra kontaktzoner
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge