cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 5 A | 26 - 16 |