UPBV 2,5/ 1 - Kontakt
3045145

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2- 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kan bryggas med standardbryggorna FBS ...
Stor märkyta
Praktisk kodmöjlighet
De anslutna ledarna kan föras direkt in i kabelkanalen för att spara plats