UPBV 2,5/ 1-M BU - Kontakt
3045350
E-nummer: 2912355

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2- 4 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kontakter med skruvanslutning kan kombineras med COMBI-plintar i alla anslutningstekniker och finns i två varianter
Med COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Kan bryggas med standardbryggorna FBS ...
Kontakterna sätts användaranpassat ihop av 1-poliga kontaktelement, direkt på plats
De anslutna ledarna kan föras direkt in i kabelkanalen för att spara plats