UT 10 WH - Genomgångsplint
3046317

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 57 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: vit

Produktdetaljer









Kompatibla produkter