UT 2,5 WH - Genomgångsplint
3045075

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: vit

Produktdetaljer









Kompatibla produkter