DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9CSA
Godkännande-ID: 13631cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425CSA
Godkännande-ID: 13631ATEX
Godkännande-ID: KEMA04ATEX2048UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Endast solida ledare | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0027UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Endast solida ledare | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
CCC
Godkännande-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Godkännande-ID: DEKRA 21UKEX0304UcUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 20 - 6 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 20 - 6 |