PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU - Fördelningsblock
3273200

Fördelningsblock, Block med vågrät konstruktion och integrerad matning, märkspänning: 690 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 7, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering
Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter