Märkkarta - SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS
8199989

Märkkarta, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: ändlös x 3,8 mm


Produktdetaljer




Produkttyp Märkt plintmärkning
Rastermått 5,2 mm
utförande Etikett

Drifttemperatur -40 °C ... 150 °C

Monteringssätt limning

Färg vit
Material Polyester
Materialets innehåll silikon- och halogenfritt
Silikonfri ja

Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur -40 °C ... 150 °C

Höjd 3,8 mm
Rastermått 5,2 mm

Vattenfast DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Anvisning vid beställning: Märkning upp till max 25-polig

Artikelnr 8199989
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BG8113
Produktnyckel BG8113
GTIN 4055626460673
Vikt per styck (inklusive förpackning) 0,88 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,5 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Fördelar

Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla SK ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår