Märkningsfolie för märkband - TML (104X3,8)R
0801833

Märkningsfolie för märkband, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, för plintbredd: 104 mm, textfältets storlek: 104 x 3,8 mm, Antal enskilda skyltar: 2500


Produktdetaljer




Produkttyp Omärkt plintmärkning
Rastermått 104 mm
utförande låg
Märkning
Antal enskilda skyltar 2500
Antal skyltar per rad 1
Märkteknik
Apparat 5146477 THERMOMARK ROLL
5146231 THERMOMARK X1.2
Färgband 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Märkbarhet Termotransfer

Bredd 3,8 mm
Längd 104 mm
Rastermått 104 mm

Färg vit
RoHS-överensstämmelse ja
Styrka folie 53 µm
Styrka klister 20 µm
Klister Akrylat
Material Polyester
Materialets innehåll silikon- och halogenfritt
Silikonfri ja
Halogenfri ja

Kontroll gällande lackförstörande ämnen
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat Godkänd i test
UV-beständig
Provspecifikation enligt DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Resultat Godkänd i test
Provtid 96 h
Märkningarnas beständighet mot avtorkning
Provspecifikation DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol
[CAS-nr 67-63-0]
Godkänd i test
n-hexan
[CAS-nr 110-54-3]
Godkänd i test
Vatten + tvättbensin
[CAS-nr 64742-82-1]
Godkänd i test
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär
Provspecifikation DIN 50018:2013-05
Resultat Godkänd i test
Klimatnivå AHT 1,0 S
Cykler 2
Kontroll gällande saltdimma
Provspecifikation DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat Godkänd i test
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur -40 °C ... 150 °C
Rekommenderade lagerförhållanden 23 °C/50 % relativ luftfuktighet. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.

Vattenfast DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Monteringssätt limning

Artikelnr 0801833
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BG2111
Produktnyckel BG2111
Katalogsida Sida 146 (C-3-2019)
GTIN 4046356750530
Vikt per styck (inklusive förpackning) 428,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 428,8 g
Tullnummer 39199080
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Fördelar

Märkband och platta märkband kan märkas i efterhand med TML-märkningsfolie
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål