Skylt för plintar - US-TML (104X2,8)
0830767

Skylt för plintar, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 104 x 2,8 mm, Antal enskilda skyltar: 26


Produktdetaljer




Produkttyp Omärkt plintmärkning
utförande Etikett
Märkning
Antal enskilda skyltar 26
Antal skyltar per rad 1

Bredd 2,8 mm
Längd 104 mm

Färg vit
RoHS-överensstämmelse ja
Klister Akrylat
Material Polyester
Materialets innehåll silikon- och halogenfritt
Silikonfri ja

Kontroll gällande lackförstörande ämnen
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat Godkänd i test
UV-beständig
Provspecifikation enligt DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Resultat Godkänd i test
Provtid 96 h
Märkningarnas beständighet mot avtorkning
Provspecifikation DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol
[CAS-nr 67-63-0]
Godkänd i test
n-hexan
[CAS-nr 110-54-3]
Godkänd i test
Vatten + tvättbensin
[CAS-nr 64742-82-1]
Godkänd i test
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär
Provspecifikation DIN 50018:2013-05
Resultat Godkänd i test
Klimatnivå AHT 1,0 S
Cykler 2
Kontroll gällande saltdimma
Provspecifikation DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat Godkänd i test
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur -40 °C ... 150 °C
Rekommenderade lagerförhållanden 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.

Vattenfast DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Monteringssätt limning

Artikelnr 0830767
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 10 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BG2119
Produktnyckel BG2119
Katalogsida Sida 138 (C-3-2019)
GTIN 4046356752572
Vikt per styck (inklusive förpackning) 5,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,84 g
Tullnummer 39203000
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Fördelar

UniSheet märkremsor, självhäftande, för plintar utan skyltspår
De förstansade märkremsorna kan enkelt separeras och monteras