TML (EX3,8)R - Märkremsor
0801837

Märkremsor, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 12, rullens längd: 30 m, textfältets höjd: 3,8 mm, textfältets bredd: 30000 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

De självhäftande märkremsorna i märkningsserien SK, ger möjlighet att märka produkter som inte har en märkplats, perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
Märkband och platta märkband kan märkas i efterhand med TML-märkningsfolie
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål