SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT
-
Märkkarta
0803906
Märkkarta, Din A4, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office utskriftssystem, monteringssätt: limning, för plintbredd: 210 mm, Antal enskilda skyltar: 1440, textfältets höjd: 3,8 mm, textfältets bredd: 186 mm
Produktdetaljer
| Produkttyp | Plintmärkning |
| Delning | 210 mm |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 1440 |
| Antal skyltar per rad | 36 |
| Antal märkremsor | 40 |
| Spårtyp | låg |
| Identifieringsteknik | Office laserutskrift |
| Bredd | 186,00 mm |
| Höjd | 3,80 mm |
| Djup | 0,07 mm |
| Delning | 210 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 186 mm |
| Textfältets höjd | 3,8 mm |
| Styrka folie | 50 µm |
| Styrka klister | 20 µm |
| Klister | Akrylat |
| Färg | vit (RAL 9010) |
| Material | Polyester |
| Material baselement | Polyester |
| Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 20 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 40 % ... 50 % |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 200 °C (230 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | limning |
| Artikelnr | 0803906 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BG2114 |
| Produktnyckel | BG2114 |
| GTIN | 4017918007799 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 16,48 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,481 g |
| Tullnummer | 39199080 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla SK ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge