KLM 3-L
-
Radplint-gruppmärkningsskyltar
0814788
E-nummer:
2943818
E-nummer:
2943818
Plintrad-märkhållare, justerbar på höjden, för ändstöd CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 och CLIPFIX 35-5, kan märkas med etiketter i formatet 20 x 8 mm
Produktdetaljer
| Bredd | 10,00 mm |
| Höjd | 21,60 mm |
| Djup | 74,25 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 20 mm |
| Textfältets höjd | 8 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Material baselement | PA |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Materialets innehåll | halogenfri |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % |
| Monteringssätt | jacka |
| Artikelnr | 0814788 |
| Antal/förp. | 100 Styck |
| Minsta beställningsantal | 100 Styck |
| Försäljningskod | BG211A |
| Produktnyckel | BG211A |
| GTIN | 4046356014069 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,991 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,89 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,006 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Plastskylt 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Plastskylt 0822631
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etikett 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etikett 0803842
-
EML (20X8)R - Etikett 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etikett 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etikett 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etikett 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etikett 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etikett 0819288
-
EML (15X6)R - Etikett 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etikett 0804548
-
EMLC (20X8)R - Vävetikett 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Vävetikett 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Vävetikett 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etikett 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etikett 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etikett 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etikett 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etikett 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Apparatskylt 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Apparatskylt 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etikett 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etikett 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - Etikettark DIN-A4 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - Etikettark DIN-A4 5032138
Fördelar
KLM utvecklades särskilt för ändstödet CLIPFIX
Ett fint raster tillåter steglös höjdjustering av märkytan
KLM 3‑L är lämplig för flerplansplintar och kan förkortas på två angivna ställen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge