SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT
-
Märkkarta
0803883
Märkkarta, Din A4, vit, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office utskriftssystem, monteringssätt: limning, för plintbredd: 210 mm, Antal enskilda skyltar: 3600, textfältets höjd: 2,8 mm, textfältets bredd: 186 mm
Produktdetaljer
Allmänt | Utskriftsbilden kan variera beroende på laserskrivaren |
Produkttyp | Omärkt plintmärkning |
Delning | 210 mm |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 3600 |
Antal skyltar per rad | 72 |
Antal märkremsor | 50 |
Identifieringsteknik | Office laserutskrift |
Höjd | 2,8 mm |
Längd | 186 mm |
Delning | 210 mm |
Textfält | |
Textfältets bredd | 186 mm |
Textfältets höjd | 2,8 mm |
Styrka folie | 50 µm |
Styrka klister | 20 µm |
Klister | Akrylat |
Färg | vit (RAL 9010) |
Material | Polyester |
Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Reptest för bestämning av reptåligheten | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet) |
Krav | ≥ 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |
Temperaturbeständigkeit | |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 200 °C (230 °C) | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | > 0 °C |
Rekommenderade lagerförhållanden | 20 ... 25 °C / 40 ... 50 % relativ luftfuktighet. |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 20 °C ... 25 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 40 % ... 50 % |
Lagertålighet | 2 År |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | limning |
Artikelnr | 0803883 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BG2114 |
Produktnyckel | BG2114 |
GTIN | 4017918007775 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 17,23 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 15,77 g |
Tullnummer | 39199080 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkremsor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla SK ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge