MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett
1092026
E-nummer: 2942893

Etikett, Rulle, vit/svart, utan text, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 8 m, textfältets höjd: 3,8 mm, textfältets bredd: 8000 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Materialet är cUL-godkänt
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Tack var löpande matning är det enkelt att ta fram en applikationsanpassad etikett i den längd som behövs
Märkband och platta märkband kan märkas i efterhand med TML-märkningsfolie
Det självhäftande materialet på löpande rulle lämpar sig särskilt väl för märkning av plintar utan märkplats