Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTFIX 6/18X2,5 YE - Fördelningsblock
3273380

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 19, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering