PTFIX-F - Fläns
3274060
E-nummer: 2200646

Fläns, med skruvfäste, för direkt montering av FIX-blocken på 2,5 mm2 och 4 mm2, djup: 21,7 mm, bredd: 8,6 mm, höjd: 28,6 mm, färg: grå, monteringssätt: Skruvmontering

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkla märkningsmöjligheter