PTFIX 18X2,5-NS35 BN - Fördelningsblock
3273054

Fördelningsblock, Block med lodrät konstruktion, märkspänning: 690 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 18, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: brun

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering