PTFIX 18X2,5-NS15A WH - Fördelningsblock
3274156

Fördelningsblock, Block med vågrät konstruktion, märkspänning: 690 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 18, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: vit

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering
Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning