PTS 1,5/S-3L/3P BU - Flervåningsplint
1027882

Flervåningsplint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 500 V, märkström: 15 A, anslutningstyp: Push-in- / jackbar kontakt, 1. Plan, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande ledaranslutning med direktanslutningsteknik utan verktyg
Smidig anslutning tack vare lägre jackningskraft
Höga ledarutdragskrafter genom fjäderdesignen
Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Stor utrymmesbesparing tack vare den kompakta integreringen av två separata kretsar i en enda plint
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning