Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PP-H 1,5/S/1-R BU - Kontakt
3212727

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta
Med Push-in Technology COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
Testad för spårbunden trafik