Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PH 1,5/S/6 - Kabelkapsling
3212785

Kabelkapsling, delning: 21 mm, djup: 36,8 mm, bredd: 21 mm, höjd: 19,9 mm, poltal: 6, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Montera intill varandra, utan delningsförlust
Robust kabelhölje för dragavlastning av anslutningsledningar
Extra märkningsmöjlighet för märkning av kontakten